har-modular D8 data module male str 4,8
기사 번호: 02 53 908 1502
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
har-modular D8 data module male str 4,8
기사 번호: 02 53 908 1502
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | har-modular® |
요소 | 수형 커넥터 |
접점 설명 | 직선형 |
모듈 폭 | 15.24 mm |
---|---|
터미네이션 방법 | 솔더 터미네이션 |
차폐형 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 |
연결 유형 | 메자닌 |
컨택트핀 개수 | 8 |
접점 구성 | r+t 1,2,3,4 |
터미네이션 길이 | 4.8 mm |
이전 게시물
다음