har-modular C9-module male angled
기사 번호: 02 51 909 1101
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
har-modular C9-module male angled
기사 번호: 02 51 909 1101
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | har-modular® |
식별 | C9 모듈 |
요소 | 수형 커넥터 |
접점 설명 | 앵글형 |
모듈 폭 | 10.16 mm |
---|---|
터미네이션 방법 | 리플로우 솔더링 터미네이션 (THR) |
웨이브 솔더링 터미네이션 | |
연결 유형 | 마더보드와 도터보드 연결 |
컨택트핀 개수 | 9 |
터미네이션 길이 | 3 mm |
이전 게시물
다음