har-modular 2-row-coupler female
기사 번호: 02 09 500 0008
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | har-modular® |
액세서리 유형 | 거리 고정 브라켓 |
액세서리 설명 | 2열 연결 지원 |
암형 커넥터 지원 | |
특징 | 2-Row 커플러를 사용하면 다수의 열의 har-modular 모듈을 하나의 커넥터에 결합할 수 있습니다. 2개의 병렬 회로 기판 사이에 여러 개의 독립적 커넥터가 설치된 경우, 두 회로 기판에서 커넥터 납땜 시 허용오차로 인해 결합력이 크게 증가하여 커넥터 중 하나가 결함을 일으킬 수 있습니다. 이는 2 열 이상이 함께 결합될 경우에도, har-modular 열을 커넥터 하나에 결합하여 방지할 수 있습니다. |
모듈 폭 | 2.54 mm |
---|
이전 게시물
다음