har-light
기사 번호: 09 45 453 1401
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
har-light
기사 번호: 09 45 453 1401
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
이 품목은 추가 접촉 블록, 모듈 홀더 및 보호용 칼로테가 필요합니다. "Matching Products(매칭 제품)"에서 이를 선택하십시오.
제품 세부 정보
카테고리 | 운영자 인터페이스 |
---|---|
제품 시리즈 | har-light |
요소 | 파일럿 램프 버튼 |
마운팅 홀 직경 | 22.3 mm |
---|
과전압 카테고리 | III (저전압에 의한 보호) |
---|---|
조임 토크 | 1.5 ... 2.2 Nm 고정 너트 |
작동 온도 | -25 ... +70 °C |
보관 온도 | -40 ... +80 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 / IP67 |
고립 그룹 | I (600 ≤ CTI) |
패널의 두께 | 1 ... 7 mm |
RoHS | 준수 |
---|---|
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
포장 규격 | 10 |
---|---|
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85318070 |
GTIN | 5713140449053 |
ETIM | EC000221 |
eCl@ss | 27,371,211.00 |
이전 게시물
다음