har-SAB M8/4/3p PAC 5m PUR w/o LED
기사 번호: 09 07 001 0010 100
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
har-SAB M8/4/3p PAC 5m PUR w/o LED
기사 번호: 09 07 001 0010 100
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M8 |
---|---|
요소 | 배전함 |
사양 | 사전 조립 마스터 케이블 |
케이블 길이 | 5 m |
---|---|
포트 총 개수 | 4 |
컨택트핀 개수 | 3 |
정격 전류 | 6 A |
---|---|
정격 전압 | 10 V DC |
30 V DC | |
제한 온도 | -25 ... +85 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP67 |
포트 당 채널 개수 | 2 |
회로 로직 | PNP |
재료 (케이블) | PUR (폴리우레탄) |
---|---|
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 니켈 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140276598 |
ETIM | EC002585 |
eCl@ss | 27,440,108.00 |
이전 게시물
다음