har-SAB M12/8/5p PC
기사 번호: 09 07 000 2220 0
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
har-SAB M12/8/5p PC
기사 번호: 09 07 000 2220 0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M12 |
---|---|
요소 | 배전함 |
사양 | 터미네이션 셸(shell) |
LED 녹색/황색 적용 |
포트 총 개수 | 8 |
---|---|
컨택트핀 개수 | 5 |
정격 전류 | 9 A |
---|---|
정격 전압 | 10 V DC |
30 V DC | |
제한 온도 | -30 ... +85 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP67 |
포트 당 채널 개수 | 2 |
회로 로직 | PNP |
RoHS | 준수 |
---|---|
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 니켈 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 399 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85371098 |
GTIN | 5713140277168 |
ETIM | EC002585 |
eCl@ss | 27,440,108.00 |
이전 게시물
다음