grip frame Han 6B hinged frame
기사 번호: 09 00 006 5605
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
grip frame Han 6B hinged frame
기사 번호: 09 00 006 5605
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Modular® |
액세서리 유형 | 그립 프레임 |
액세서리 설명 | 09 00 000 5602 과의 연결에 나사 어댑터 및 나사 적용 |
규격 | 06 B |
---|
재료 (액세서리) | 금속 |
---|---|
표면 (액세서리) | 아연 도금 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 120 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140193406 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
이전 게시물
다음