female insert 20A, blue
기사 번호: 11 05 105 2815
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
female insert 20A, blue
기사 번호: 11 05 105 2815
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Yellock® |
요소 | 멀티플라이어 |
사양 | 브릿징 접점 5개 |
브릿징되지 않은 접점 0개 |
젠더 | 암형 |
---|---|
컨택트핀 개수 | 5 |
절연 저항 | >1010 Ω |
---|---|
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (인서트) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (인서트) | RAL 5015 (하늘색) |
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
포장 규격 | 2 |
---|---|
총 중량 | 6.06 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140109728 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
이전 게시물
다음