crimping machine TC-C01 for Han E
기사 번호: 09 98 000 9002
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
crimping machine TC-C01 for Han E
기사 번호: 09 98 000 9002
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 공구 |
---|---|
툴 유형 | 크림핑 기계 TC-C01 |
공구 설명 | Han E® 접점 지원 |
Type of drive | 전기 |
Pneumatic |
Die set | 4-mandrel two-indent crimp |
---|---|
Direction of movement | 4 indent |
응용 분야 | Recommended for stationary use in production lines |
up to 25,000 crimping operations per year |
도체 단면적 | 0.14 ... 4 mm² |
---|---|
Cycles cleaning / inspection | 1,000 |
Cycles crimp check | 5,000 |
Cycles service / maintenance | 500.000 at least once a year |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 40 kg |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 84629920 |
GTIN | 5713140278462 |
ETIM | EC002778 |
eCl@ss | 17,130,101.00 |
이전 게시물
다음