clamp short f.Gigabit and Shielded modul
기사 번호: 09 14 000 9983
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
clamp short f.Gigabit and Shielded modul
기사 번호: 09 14 000 9983
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | 케이블 클램프 |
주변 온도 | -40 ... +85 °C |
---|---|
케이블 직경 | 6 ... 10 mm |
재료 (액세서리) | 아연 다이캐스트 |
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
니켈 |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 6.6 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140018952 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
이전 게시물
다음