Zahneinlegeteil har-bus HM DE (8+2)
기사 번호: 17 99 000 0072
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Zahneinlegeteil har-bus HM DE (8+2)
기사 번호: 17 99 000 0072
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 공구 |
---|---|
제품 시리즈 | har-bus® HM |
툴 유형 | 인서트 |
공구 설명 | 직선형 수형 커넥터 지원 |
타입 DE 지원 |
RoHS | 준수 |
---|---|
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 니켈 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 35 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 82055980 |
GTIN | 5713140123458 |
eCl@ss | 21,049,090.00 |
이전 게시물
다음