Yellock Monobloc 30 male
기사 번호: 11 05 325 3001
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Yellock Monobloc 30 male
기사 번호: 11 05 325 3001
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Yellock® |
요소 | 모노블럭 |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 수형 |
규격 | Han-Yellock® 30 |
컨택트핀 개수 | 25 |
상세설명 | 압착 단자는 별도로 주문하십시오 |
주의! Han-Yellock® 60 시리즈에서 2개의 모노블록 30은 사용할 수 없음! |
도체 단면적 | 0.14 ... 4 mm² |
---|---|
정격 전류 | 16 A |
정격 전압 | 500 V |
정격 임펄스 전압 | 6 kV |
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
총 중량 | 20 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140109780 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
이전 게시물
다음