Washer f. sliding frame (D=15mm)
기사 번호: 09 14 000 9986
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Washer f. sliding frame (D=15mm)
기사 번호: 09 14 000 9986
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Modular® |
액세서리 유형 | 플로트 와셔 |
상세설명 | 표준 M4 고정 나사를 사용, 해당 슬라이딩 프레임의 플로트 장착 지원 가능 |
---|
부동 허용 | ± 3 mm |
---|
재료 (액세서리) | 아연 다이캐스트 |
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
니켈 |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
포장 규격 | 100 |
---|---|
총 중량 | 3 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 79070000 |
GTIN | 5713140194618 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Connector component (parts) |
이전 게시물
다음