Vehicle Plug CCS Typ2 50² potted 7,5m
기사 번호: 08 91 902 1075 A0
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Vehicle Plug CCS Typ2 50² potted 7,5m
기사 번호: 08 91 902 1075 A0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
요소 | 충전 케이블 |
---|---|
사양 | 스트레이트 케이블 |
CCS (Combined Charging System) | |
충전 모드 | Mode 4 |
커넥터 1 | 타입 2 |
암형 (차량 측면) | |
커넥터 2 | 비조립식 |
탈피형 | |
센서 유형 | Pt 1000 |
특징 | Pt 1000 2개를 사용한 온도 모니터링 |
온도 범위: -40°C ~ 180°C (DIN EN 60751에 따른 온도 계수) | |
권장 계측 전류: 0.1 ~ 0.3 mA (DIN EN 60751규격에 따른 허용치) | |
장기간 안전성 (최대 R0-Drift): 온도 범위 내에서는 드리프트 기대되지 않음 (>20년) | |
셧다운 온도: 90°C에서 1347.07 Ω의 Pt 1000-값과 동등 |
케이블 길이 | 7.5 m |
---|---|
코어 개수 | 6 |
코어 구조 | 2x 50 mm² + 25 mm² + 3x (2x 0.75 mm²) |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
분리 불가능 | |
컨택트핀 개수 | 5 |
신호 접점 개수 | 2 |
전원 접점 개수 | 3 |
접점 구성 | Signal: CP, PP |
Power: DC+, DC-, PE | |
상세설명 | 또한 요청에 따라 고객 맞춤형 로고 사용 가능 |
정격 전압 (시그널) | 30 V AC |
---|---|
정격 전압 (전력) | 1,000 V DC |
정격 전류 (시그널) | 2 A |
정격 전류 (전력) | 200 A |
전류 유형 | DC |
충전 전력 | 200 kW |
코딩 내성 | 1,500 Ω PE와 PP 사이 |
탈피 길이 | 200 mm |
주변 온도 | -30 ... +50 °C 작동중 |
-40 ... +80 °C 보관/운송 | |
공기 압력 | ≥540 hPa ≈ 5000 m |
삽입 포스 | < 100 N |
철수 포스 | < 100 N |
체결 주기 | ≥ 10,000 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP20 접점 구역 |
IP44 체결 조건 | |
IP69 하우징 구역 | |
케이블 직경 | 29.3 mm ± 0.4 mm |
최소 굽힘 반경 | 10x 케이블 직경 (반복 굽힘) |
도체 저항 ( 20 °C에서 ) | ≤0.39 Ω/km @ 50 mm² |
≤0.78 Ω/km @ 25 mm² | |
≤26 Ω/km @ 0.75 mm² |
재료 (인서트) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
컬러 (인서트) | 검정색 |
재료 (접점) | 구리 합금 |
표면 (접점) | 은도금 |
재료 (후드/하우징) | 폴리아미드 (PA) |
컬러 (후드/하우징) | 검정색 |
재료 (커버) | 열가소성 수지 |
재료 (케이블) | 열가소성 폴리우레탄 (TPU) |
컬러 (케이블) | 검정색 |
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
사양 | IEC 62196-1 |
---|---|
IEC 62196-3 | |
EN 50620 | |
승인규격 | CE |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 13.5 kg |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140573246 |
ETIM | EC002897 |
eCl@ss | 27,144,705.00 |
이전 게시물
다음