Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 5,5m
기사 번호: 08 96 308 1606 A0
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 5,5m
기사 번호: 08 96 308 1606 A0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
요소 | 충전 케이블 |
---|---|
사양 | 스트레이트 케이블 |
CCS (Combined Charging System) Gen2 | |
충전 모드 | Mode 4 |
커넥터 1 | CCS (Combined Charging System) Gen2 타입 2 |
암형 (차량 측면) | |
센서 유형 | Pt 1000 |
특징 | Pt 1000 2개를 사용한 온도 모니터링 |
온도 범위: -40°C ~ 180°C (DIN EN 60751에 따른 온도 계수) | |
권장 계측 전류: 0.1 ~ 0.3 mA (DIN EN 60751규격에 따른 허용치) | |
장기간 안전성 (최대 R0-Drift): 온도 범위 내에서는 드리프트 기대되지 않음 (>20년) | |
셧다운 온도: 90°C에서 1347.07 Ω의 Pt 1000-값과 동등 |
케이블 길이 | 5.5 m |
---|---|
코어 구조 | 2x 70 mm² + 25 mm² + 4x 2x 0.75 mm² |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
분리 불가능 | |
컨택트핀 개수 | 5 |
신호 접점 개수 | 2 |
전원 접점 개수 | 3 |
접점 구성 | Signal: CP, PP |
Power: DC+, DC-, PE | |
상세설명 | 또한 요청에 따라 고객 맞춤형 로고 사용 가능 |
이전 게시물
다음