VarioShell-HC650 insulation cover
기사 번호: 09 40 124 9912
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
VarioShell-HC650 insulation cover
기사 번호: 09 40 124 9912
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® HC Modular |
식별 | 650 |
후드/하우징 시리즈 | Han® HPR VarioShell |
액세서리 유형 | 보호 커버 |
액세서리 설명 | 케이블 슈 적용 |
정격 전압 | 4,000 V |
---|---|
정격 임펄스 전압 | 18 kV |
오염도 | 3 |
과전압 카테고리 | II |
절연 저항 | >1010 Ω |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
재료 (액세서리) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 51 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140279490 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
이전 게시물
다음