USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,1,5m
기사 번호: 09 45 145 5902
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,1,5m
기사 번호: 09 45 145 5902
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | USB |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 양방향 사전조립형 |
커넥터 1 | USBC 3.2 Gen. 2x2 |
타입 C | |
수형 | |
IP20 | |
커넥터 2 | USBC 3.2 Gen. 2x2 |
타입 C | |
수형 | |
IP20 | |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
특징 | USB 전원 공급(USB-PD) 지원 |
케이블 길이 | 1.5 m |
---|---|
코어 개수 | 24 |
차폐형 | 차폐형 |
이전 게시물
다음