UICIT_WMRF 8/16
기사 번호: 09 58 001 0313
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
UICIT_WMRF 8/16
기사 번호: 09 58 001 0313
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 후드/하우징 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING UIC |
식별 | UIC IT |
후드/하우징 타입 | 벌크헤드 장착형 하우징 |
후드/하우징 설명 | 금속 커버 적용 |
컨택트핀 개수 | 24 |
---|---|
응용 분야 | 열악한 옥외 환경 지원 후드/하우징 |
제한 온도 | -50 ... +125 °C |
---|---|
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP67 / IP69 |
재료 (후드/하우징) | 알루미늄 다이-캐스트 |
---|---|
내부식성 | |
표면 (후드/하우징) | 분말 코팅방식 |
컬러 (후드/하우징) | RAL 1003 (signal yellow) |
재료 (실) | 실리콘 |
재료 (잠금장치) | 스테인리스 강 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
사양 | UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 카테고리 2 | |
IEC 60529 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 0.627 kg |
원산지 | 인도 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140492158 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
이전 게시물
다음