UICIT_PL 8/16_PG21
기사 번호: 19 58 001 1452
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
UICIT_PL 8/16_PG21
기사 번호: 19 58 001 1452
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 후드/하우징 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING UIC |
식별 | UIC IT |
후드/하우징 타입 | 후드 |
컨택트핀 개수 | 24 |
---|---|
버전 | 톱 엔트리 |
케이블 항목 수 | 1 |
케이블 엔트리 | 1x Pg 21 |
응용 분야 | 열악한 옥외 환경 지원 후드/하우징 |
제한 온도 | -50 ... +125 °C |
---|---|
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP67 / IP69 |
재료 (후드/하우징) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
강화 유리섬유 | |
컬러 (후드/하우징) | RAL 1003 (signal yellow) |
재료 (실) | 실리콘 |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
사양 | UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 카테고리 2 | |
IEC 60529 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 140 g |
원산지 | 인도 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140492202 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
이전 게시물
다음