UICIT_PL_8/16_KIT
기사 번호: 19 58 024 1031
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
UICIT_PL_8/16_KIT
기사 번호: 19 58 024 1031
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 세트 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING UIC |
식별 | UIC IT |
요소 | 커넥터 세트 |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 수형 |
컨택트핀 개수 | 24 |
케이블 항목 수 | 1 |
케이블 엔트리 | 1x 통합형 |
상세설명 | 크림프 접점 별도 포함 |
도체 단면적 | 0.08 ... 0.21 mm² Data |
---|---|
1 mm² 신호 | |
도체 단면적 | AWG 24 ... AWG 28 Data |
AWG 18 신호 | |
정격 전류 | 1 A |
정격 전압 | 50 V |
정격 전류 (시그널) | 10 A |
정격 전압 (시그널) | 100 V |
절연 저항 | >107 Ω |
접점 저항 | ≤ 4 mΩ |
제한 온도 | -40 ... +90 °C |
체결 주기 | ≥ 10,000 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP67 / IP69 체결 조건 |
클램핑 범위 | 16.9 ... 18.5 mm |
재료 (인서트) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
컬러 (인서트) | 검정색 |
재료 (접점) | 구리 합금 |
표면 (접점) | 금도금 |
재료 (후드/하우징) | 폴리아미드 (PA) |
강화 유리섬유 | |
컬러 (후드/하우징) | 검정색 |
재료 (실) | 실리콘 |
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
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate | |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
사양 | UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 카테고리 2 | |
IEC 60529 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 180 g |
원산지 | 인도 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27,440,115.00 |
이전 게시물
다음