UICIT_8_HMC_MI_CRT
기사 번호: 09 58 008 3001
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
UICIT_8_HMC_MI_CRT
기사 번호: 09 58 008 3001
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING UIC |
식별 | UIC IT |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 수형 |
컨택트핀 개수 | 8 |
상세설명 | 압착 단자는 별도로 주문하십시오 |
모듈을 별도 주문하십시오. |
도체 단면적 | 0.08 ... 0.21 mm² |
---|---|
도체 단면적 | AWG 28 ... AWG 24 |
정격 전류 | 1 A |
정격 전압 | 50 V |
전송 특성 | Cat. 7A 클래스 FA 최대 1,000 MHz |
Cat. 8 클래스 II, 최대 2000 MHz | |
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
25 Gbit/s | |
40 Gbit/s | |
절연 저항 | >107 Ω |
제한 온도 | -50 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 10,000 |
재료 (인서트) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
컬러 (인서트) | 검정색 |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
사양 | UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 카테고리 2 | |
IEC 60529 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 49 g |
원산지 | 인도 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
이전 게시물
다음