UIC558-CGM-P-PG21
기사 번호: 09 58 001 9901
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
UIC558-CGM-P-PG21
기사 번호: 09 58 001 9901
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING UIC |
식별 | UIC 558 |
액세서리 유형 | 케이블 글랜드 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K 체결 조건 |
---|---|
규격 | Pg 21 |
클램핑 범위 | 12.9 ... 18.5 mm |
컬러 (케이블 글랜드) | 검정색 |
---|---|
재료 (액세서리) | 폴리아미드 (PA) |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 35 g |
원산지 | 인도 |
유럽 관세 번호 | 84849000 |
GTIN | 5713140192829 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27,140,801.00 |
이전 게시물
다음