UIC558-13PIN-MI-CRT
기사 번호: 09 58 013 3001
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
UIC558-13PIN-MI-CRT
기사 번호: 09 58 013 3001
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING UIC |
식별 | UIC 558 |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 수형 |
컨택트핀 개수 | 13 |
상세설명 | 압착 단자는 별도로 주문하십시오 |
도체 단면적 | 0.75 ... 1 mm² |
---|---|
도체 단면적 | AWG 18 ... AWG 17 |
정격 전류 | 10 A |
정격 전압 | 60 V |
절연 저항 | >107 Ω |
제한 온도 | -50 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 10,000 |
재료 (인서트) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
컬러 (인서트) | 검정색 |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
사양 | UIC 550 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 카테고리 2 | |
IEC 60529 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 35 g |
원산지 | 인도 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140186965 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
이전 게시물
다음