UIC-POWER70-SOCKET KIT-MC-AG
기사 번호: 09 58 006 0023
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
UIC-POWER70-SOCKET KIT-MC-AG
기사 번호: 09 58 006 0023
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 세트 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING UIC |
식별 | Power70 |
요소 | 커넥터 세트 |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 암형 |
컨택트핀 개수 | 6 |
신호 접점 개수 | 3 |
전원 접점 개수 | 3 |
상세설명 | 압착 단자는 별도로 주문하십시오 |
도체 단면적 | 0.14 ... 4 mm² 신호 |
---|---|
1.5 ... 10 mm² Power | |
도체 단면적 | AWG 26 ... AWG 12 신호 |
AWG 16 ... AWG 8 Power | |
정격 전류 (시그널) | 16 A |
정격 전압 (시그널) | 500 V |
정격 전류 (전력) | 70 A |
정격 전압 (전력) | 1,000 V |
조임 토크 | 5 Nm 고정 나사 M6 |
제한 온도 | -50 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K 체결 조건 |
IP64 비체결 상태 |
재료 (인서트) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
컬러 (인서트) | 검정색 |
재료 (접점) | 구리 합금 |
재료 (후드/하우징) | 알루미늄 다이-캐스트 |
내부식성 | |
표면 (후드/하우징) | 분말 코팅방식 |
컬러 (후드/하우징) | RAL 3020 (트래픽 레드) |
재료 (실) | 실리콘 |
재료 (잠금장치) | 스테인리스 강 |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
사양 | UIC 50558 규격에 의해 영감받음 |
---|---|
IEC 61373 카테고리 2 | |
IEC 60529 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 0.65 kg |
원산지 | 인도 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140328716 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27,440,115.00 |
이전 게시물
다음