UIC-POWER70-CC-SOCKET
기사 번호: 09 58 001 9914
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
UIC-POWER70-CC-SOCKET
기사 번호: 09 58 001 9914
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING UIC |
식별 | Power70 |
액세서리 유형 | 지지판(Retaining plate) |
젠더 | 암형 |
---|---|
컨택트핀 개수 | 6 |
재료 (액세서리) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
색상 (액세서리) | 검정색 |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
포장 규격 | 5 |
---|---|
총 중량 | 13.2 g |
원산지 | 인도 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140438477 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
이전 게시물
다음