UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/m XLPO, 5,0m
기사 번호: 33 50 868 6B81 050
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/m XLPO, 5,0m
기사 번호: 33 50 868 6B81 050
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | UIC 558 |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 양방향 사전조립형 |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 길이 | 5 m |
---|---|
코어 개수 | 13 |
코어 구조 | 3x 4x 1.0 mm2 |
컨택트핀 개수 | 13 |
제한 온도 | -40 ... +90 °C |
---|---|
케이블 직경 | 13.2 mm ± 0.3 mm |
최소 굽힘 반경 | 5x 케이블 직경 (단일 굽힘) |
12x 케이블 직경 (반복 굽힘) |
재료 (케이블) | 탄성중합체 |
---|---|
컬러 (케이블) | 검정색 |
사양 | EN 45545-2 철도 차량의 화재 방지 |
---|---|
IEC 61034-2 연기 밀도 | |
EN 50305 독성 | |
EN 50267-2-1 할로겐 프리 | |
EN 60684-2 할로겐 프리 | |
EN 50267-2-2 부식성 | |
EN 50264-1 철도 차량의 화재 방지 | |
EN 50264-3-2 재료 특성 코팅 (위험 등급 M) | |
EN 50264-3-2 오존에 대한 내성 | |
DIN 51900 낮은 화재 부하(Low fire load) | |
EN 60811-404 내유성 | |
EN 60811-404 내산성 | |
EN 60811-404 내알칼리성 | |
UIC 50558 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
원산지 | 폴란드 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140351523 |
eCl@ss | 27,060,501.00 |
이전 게시물
다음