UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-NI-CND
기사 번호: 09 58 022 1002
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-NI-CND
기사 번호: 09 58 022 1002
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 세트 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING UIC |
식별 | UIC 558 |
요소 | 커넥터 세트 |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 수형 |
컨택트핀 개수 | 22 |
PE 단자 | 예 |
케이블 항목 수 | 1 |
케이블 엔트리 | 1x Pg 21 |
상세설명 | 크림프 접점 별도 포함 |
전선관 부품은 따로 주문하십시오. |
도체 단면적 | 0.75 ... 1 mm² |
---|---|
도체 단면적 | AWG 18 ... AWG 17 |
정격 전류 | 10 A |
정격 전압 | 110 V |
절연 저항 | >107 Ω |
접점 저항 | ≤ 4 mΩ |
탈피 길이 | 5 mm |
제한 온도 | -50 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 10,000 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K 체결 조건 |
재료 (인서트) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
컬러 (인서트) | 검정색 |
재료 (접점) | 구리 합금 |
표면 (접점) | 니켈 도금 |
재료 (후드/하우징) | 폴리아미드 (PA) |
강화 유리섬유 | |
컬러 (후드/하우징) | 검정색 |
RAL 5010 (젠션 블루) | |
재료 (실) | 실리콘 |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
사양 | UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 카테고리 2 | |
IEC 60529 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 7 g |
원산지 | 인도 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140190313 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27,440,115.00 |
이전 게시물
다음