UIC 558 18PIN SOCKET DUMMY KIT
기사 번호: 09 58 018 1014
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
UIC 558 18PIN SOCKET DUMMY KIT
기사 번호: 09 58 018 1014
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 세트 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING UIC |
식별 | UIC 558 |
요소 | 커넥터 세트 |
사양 | 더미 키트 |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 암형 |
절연 저항 | >107 Ω |
---|---|
조임 토크 | 5 Nm 고정 나사 M6 |
제한 온도 | -50 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 10,000 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K 체결 조건 |
IP67 비체결 상태 & 폐쇄형 커버 |
재료 (인서트) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
컬러 (인서트) | 검정색 |
재료 (후드/하우징) | 알루미늄 다이-캐스트 |
내부식성 | |
표면 (후드/하우징) | 분말 코팅방식 |
컬러 (후드/하우징) | RAL 7035 (밝은 회색) |
RAL 3020 (트래픽 레드) | |
재료 (실) | 실리콘 |
재료 (잠금장치) | 스테인리스 강 |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
사양 | UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 카테고리 2 | |
IEC 60529 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 589 g |
원산지 | 인도 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140190283 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27,440,115.00 |
이전 게시물
다음