Torque Set HC SW 4/5
기사 번호: 09 99 000 0833
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Torque Set HC SW 4/5
기사 번호: 09 99 000 0833
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 공구 |
---|---|
툴 유형 | 토크 세트 |
공구 설명 | 고전류 축나사 접점 지원 |
리버스 블레이드 (AF 4.0 + AF 5.0) 포함 | |
조임 토크: 5 ~ 14 Nm |
패키지 내용 | 고품질 메탈 박스 |
---|---|
가변 조임 토크 툴 TorqueVario®-STplus | |
세팅용 툴: 토크 세터 | |
HARTING 최적의 교체가능 육각 블레이드 AF 4 | |
HARTING 최적의 교체가능 육각 블레이드 AF 5 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 1,403 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 82054000 |
GTIN | 5713140107809 |
eCl@ss | 21,049,090.00 |
이전 게시물
다음