Torque Driver set f. guiding pins/bushes
기사 번호: 09 99 000 0840
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Torque Driver set f. guiding pins/bushes
기사 번호: 09 99 000 0840
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 공구 |
---|---|
툴 유형 | 토크 세트 |
공구 설명 | 가이딩 핀 및 부시 지원 |
조임 토크: 0.5 Nm | |
1/4 인치 Bit 포함 |
패키지 내용 | 토크 비트 범용 홀더 ¼in |
---|---|
가이딩 핀 및 부시 비트 1 | |
제품은 이미 사전조립되어 실용적 플라스틱 포장으로 제공됩니다. |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 154 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 82054000 |
GTIN | 5713140107878 |
eCl@ss | 21049090 Hand tool (other, unspecified) |
이전 게시물
다음