Torque Driver Han 3A, 4A, Q5/0, Staf
기사 번호: 09 99 000 0875
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Torque Driver Han 3A, 4A, Q5/0, Staf
기사 번호: 09 99 000 0875
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 공구 |
---|---|
툴 유형 | 토크 툴 |
공구 설명 | Han® 3 A |
Han® 3 A Push-In | |
Han® Q 5/0 | |
Staf® |
조임 토크 | 0.25 Nm |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 135 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 82054000 |
GTIN | 5713140278776 |
eCl@ss | 21,049,090.00 |
이전 게시물
다음