TYP2 SOCKET 3PH MAG LOCK HARTING LOGO
기사 번호: 08 96 803 0001 A0
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
TYP2 SOCKET 3PH MAG LOCK HARTING LOGO
기사 번호: 08 96 803 0001 A0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
요소 | 충전 소켓 |
---|---|
사양 | 타입 2 |
자기 잠금장치(솔레노이드) 적용 | |
충전 모드 | Mode 3 |
코어 구조 | 5x 6 mm² + 2x 0.75 mm² |
---|---|
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
위상 개수 | 3 |
컨택트핀 개수 | 7 |
신호 접점 개수 | 2 |
전원 접점 개수 | 5 |
접점 구성 | Signal: CP, PP |
Power: L1, L2, L3, N, PE | |
고정 | 고정용 홀 4x 7 mm |
전면 장착 지원 |
이전 게시물
다음