T1 Ind. PCB for Fluke test adapter set
기사 번호: 20 82 999 2810
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
T1 Ind. PCB for Fluke test adapter set
기사 번호: 20 82 999 2810
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING T1 Industrial |
액세서리 유형 | 테스트 어댑터 세트 |
특징 | 플루크 네트워크(FLUKE Networks) DSX 케이블-분석기와 호환 가능 |
제한 온도 | +10 ... +40 °C |
---|---|
체결 주기 | ≥ 5,000 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP20 |
RoHS | 준수 |
---|---|
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
사양 | IEC 63171-6 |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 45 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140282520 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
이전 게시물
다음