T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 7,5m
기사 번호: 33 28 021 4002 075
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 7,5m
기사 번호: 33 28 021 4002 075
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING T1 Industrial |
원형 콘넥터 M12 | |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 양방향 사전조립형 |
커넥터 1 | HARTING T1 Industrial |
오버몰딩 | |
IP20 | |
커넥터 2 | M12 Single Pair Ethernet (SPE) |
Slim Design | |
직선형 | |
나사 잠금 | |
IP65 / IP67 체결 조건 | |
아연 다이캐스트 | |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 설명 | 할로겐프리 |
내유성 | |
내연제 |
케이블 길이 | 7.5 m |
---|---|
코어 개수 | 2 |
코어 구조 | 1x 2x AWG 22/7 |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
젠더 | 수형 |
차폐형 | 완전 차폐형, 360° 차폐 접점 |
컨택트핀 개수 | 2 |
추가 접점 | + 차폐형 |
코딩 | Single Pair Ethernet (SPE) |
정격 전류 | 4 A |
---|---|
정격 전압 | 60 V DC |
전송 특성 | 600 MHz 대역폭 |
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
접점 저항 | ≤ 20 mΩ |
차폐 저항 | ≤ 100 mΩ |
제한 온도 | -40 ... +80 °C 움직이지 않음 |
-25 ... +80 °C 이동됨 | |
체결 주기 | ≥ 1,000 |
테스트 전압 U<sub>DC</sub> | 1 kV (접점-접점) |
2.25 kV (접점-접지) |
재료 (케이블) | PUR (폴리우레탄) |
---|---|
컬러 (케이블) | 노란색 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | Yes |
REACH SVHC 물질 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
ECHA SCIP 넘버 | ff02956a-37e1-4ebf-a7f4-c1f2ab790cc0 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 |
사양 | IEC 63171-6 |
---|---|
IEEE 802.3bu (PoDL(데이터라인 전원장치)를 통한 원격 전력 공급) | |
IEEE 802.3cg (10BASE-T1) | |
IEEE 802.3bw (100BASE-T1) | |
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) | |
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1) | |
IEC 60332-1-2 난연성 | |
EN 60811-404 내유성 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 339 g |
원산지 | 라트비아 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140263123 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,390.00 |
이전 게시물
다음