Staf 20 Pos. M Insert Solder
기사 번호: 09 70 020 2621
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Staf 20 Pos. M Insert Solder
기사 번호: 09 70 020 2621
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | Staf® |
터미네이션 방법 | 솔더 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 수형 |
규격 | 16 A |
컨택트핀 개수 | 20 |
도체 단면적 | 2.5 mm² |
---|---|
정격 전류 | 10 A |
정격 전압 | 25 V |
정격 전압 | 25 V AC |
60 V DC | |
정격 임펄스 전압 | 0.8 kV |
오염도 | 3 |
UL 규격에 따른 정격 전압 | 50 V |
CSA 규격에 따른 정격 전압 | 50 V |
절연 저항 | >1010 Ω |
접점 저항 | ≤ 2 mΩ |
제한 온도 | -40 ... +100 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (인서트) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
컬러 (인서트) | 검정색 |
재료 (접점) | 구리 합금 |
표면 (접점) | 은도금 |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | HB |
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
니켈 |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 48.3 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140570504 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
이전 게시물
다음