Sliding frame Han 16B, movable side
기사 번호: 09 14 016 1731
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Sliding frame Han 16B, movable side
기사 번호: 09 14 016 1731
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | 슬라이딩 프레임 |
액세서리 설명 | 시험 포지션 적용 |
4개의 모듈에 적합 | |
이동측면 | |
a ... d |
규격 | 16 B |
---|
제한 온도 | -5 ... +55 °C |
---|---|
체결 주기 | ≥ 500 |
부동 허용 | + 3 mm |
잠금 범위 | ± 4 mm |
재료 | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 39.6 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140194526 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27,440,210.00 |
이전 게시물
다음