Sliding frame Han 16B, floating side
기사 번호: 09 14 016 1721
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Sliding frame Han 16B, floating side
기사 번호: 09 14 016 1721
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | 슬라이딩 프레임 |
액세서리 설명 | 시험 포지션 적용 |
4개의 모듈에 적합 | |
플로트 장착 | |
A ... D |
규격 | 16 B |
---|
제한 온도 | -5 ... +55 °C |
---|---|
체결 주기 | ≥ 500 |
부동 허용 | + 3 mm |
잠금 범위 | ± 4 mm |
재료 | 폴리카보네이트 (PC) |
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
IEC 61984 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 31 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140194519 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
이전 게시물
다음