Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 1,0m
기사 번호: 21 34 282 9641 010
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 1,0m
기사 번호: 21 34 282 9641 010
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 사이즈 15 |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 양방향 사전조립형 |
커넥터 1 | 사이즈 15 |
수형 직선형 | |
커넥터 2 | 사이즈 15 |
암형 직선형 | |
케이블 유형 | 구리 케이블 (원형) |
케이블 길이 | 1 m |
---|---|
코어 개수 | 6 |
코어 구조 | 6x 1.5 mm² |
정격 전압 (시그널) | 63 V AC/DC |
---|---|
정격 전압 (전력) | 600 V AC |
정격 전류 (시그널) | 10 A |
정격 전류 (전력) | 16 A |
제한 온도 | -25 ... +80 °C |
케이블 직경 | 9 mm |
재료 (케이블) | PUR (폴리우레탄) |
---|---|
컬러 (케이블) | 검정색 |
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
ECHA SCIP 넘버 | 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 |
승인규격 | CE |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140816428 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,390.00 |
이전 게시물
다음