Set Q4/0 m crimp 2,5mm² 6-12mm
기사 번호: 61 04 401 2651 00
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Set Q4/0 m crimp 2,5mm² 6-12mm
기사 번호: 61 04 401 2651 00
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 세트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® Q |
식별 | 4/0 |
젠더 | 수형 |
---|---|
응용 분야 | DC 전원 출력 |
패키지 내용 | 후드 |
수형 인서트 | |
2x Han® C 수형 접점 | |
실(Seal) 인서트 | |
케이블 글랜드 |
도체 단면적 | 2.5 mm² |
---|---|
클램핑 범위 | 6 ... 12 mm |
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
ECHA SCIP 넘버 | ba9f6f96-3ce5-4eaf-9782-1859ca585f85 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 45.38 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140274105 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440113 Rectangular connectors (set) |
이전 게시물
다음