Set PP Metal receptacle SM GOF adapter
기사 번호: 09 57 468 0501 000
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Set PP Metal receptacle SM GOF adapter
기사 번호: 09 57 468 0501 000
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING PushPull (V4) |
식별 | LC duplex |
요소 | 패널 관통형 세트 |
접점 설명 | 싱글모드 |
후드/하우징 설명 | Easy Install |
컨택트핀 개수 | 2 |
---|---|
잠금 유형 | PushPull |
제한 온도 | -40 ... +70 °C |
---|---|
체결 주기 | ≥ 200 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
재료 (후드/하우징) | 금속 |
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
캘리포니아 법령 65 물질 | 삼산화안티몬 |
납 | |
니켈 | |
나프탈렌 | |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R26 |
사양 | IEC 61076-3-106 버전 4 (V4) |
---|---|
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 27.2 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140223806 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
이전 게시물
다음