Set Han3A M receptacle 2x LC dup. SM GOF
기사 번호: 09 57 467 0005 000
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Set Han3A M receptacle 2x LC dup. SM GOF
기사 번호: 09 57 467 0005 000
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | LC duplex |
요소 | 패널 관통형 |
접점 유형 | LC 단자 |
접점 설명 | 싱글모드 |
규격 | 3 A |
---|---|
컨택트핀 개수 | 4 |
제한 온도 | -40 ... +70 °C |
---|---|
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
IP67 |
재료 (후드/하우징) | 아연 다이캐스트 |
---|---|
표면 (후드/하우징) | 분말 코팅방식 |
컬러 (후드/하우징) | 검정색 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 삼산화안티몬 |
납 | |
니켈 | |
나프탈렌 |
승인규격 | DNV GL |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 50.8 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140224148 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440113 Rectangular connectors (set) |
이전 게시물
다음