Set Han3A LC DC plug MM GOF
기사 번호: 09 57 508 0510 000
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Set Han3A LC DC plug MM GOF
기사 번호: 09 57 508 0510 000
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | LC duplex 하이브리드 |
요소 | 케이블 커넥터 |
접점 유형 | LC 단자 |
접점 설명 | 다중모드 |
후드/하우징 타입 | 후드 |
후드/하우징 설명 | 직선형 |
규격 | 3 A |
---|---|
컨택트핀 개수 | 2 |
접점 구성 | V+, GND, V- |
추가 접점 | + 3x 300 V DC |
제한 온도 | -40 ... +70 °C |
---|---|
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
IP67 | |
케이블 직경 | 6 ... 9 mm |
재료 (후드/하우징) | 알루미늄 다이-캐스트 |
---|---|
표면 (후드/하우징) | 분말 코팅방식 |
컬러 (후드/하우징) | 검정색 |
RoHS | 준수(면제조항 포함) |
RoHS 면제 | 6(b) / 6(b)-II: 최대 0.4% 중량비로 납이 혼합된 알루미늄에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.4% 중량비로 납이 혼합된 알루미늄에서 합금 요소로 사용된 납 |
6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금 | |
ELV 상태 | 준수(면제조항 포함) |
China RoHS | 50 |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | Yes |
REACH SVHC 물질 | 납 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 삼산화안티몬 |
납 | |
니켈 | |
나프탈렌 | |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R26 |
승인규격 | DNV GL |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 157.5 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140072756 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,113.00 |
이전 게시물
다음