Set 10x Nylon cord w. cable eye 3-1
기사 번호: 09 10 000 9959
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Set 10x Nylon cord w. cable eye 3-1
기사 번호: 09 10 000 9959
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | 나일론 코드 |
액세서리 설명 | 케이블 아이(cable eye) 및 크림프 슬리브 적용 |
Han® 1A 보호용 커버 지원 |
길이 | 300 mm |
---|
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 26.24 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 39269097 |
GTIN | 5713140194823 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
이전 게시물
다음