Screw teethed M3x6 for Han 3A Housings
기사 번호: 09 20 000 9995
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Screw teethed M3x6 for Han 3A Housings
기사 번호: 09 20 000 9995
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | 고정 나사 |
액세서리 설명 | Han® 3 A |
규격 | M3 |
---|
RoHS | 준수 |
---|---|
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
포장 규격 | 100 |
---|---|
총 중량 | 0.32 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 73181558 |
GTIN | 5713140038325 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
이전 게시물
다음