Screw Driver Set Slimline
기사 번호: 09 99 000 0844
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Screw Driver Set Slimline
기사 번호: 09 99 000 0844
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 공구 |
---|---|
툴 유형 | 스크류 드라이버 세트 Slimline |
공구 설명 | 슬림 조립체 지원 격리 블레이드 |
패키지 내용 | 필립스 나사 드라이버 PH1 x 80 mm |
---|---|
필립스 나사 드라이버 PH2 x 100 mm | |
슬림 비트 나사 드라이버 3.5 x 100 mm | |
슬림 비트 나사 드라이버 4.0 x 100 mm | |
슬림 비트 나사 드라이버 5.5 x 125 mm | |
슬림 비트 나사 드라이버 6.5 x 150 mm |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 311 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 82054000 |
GTIN | 5713140107915 |
eCl@ss | 21,049,090.00 |
이전 게시물
다음