Schraubadapter m.Bef.schraube (250St.)
기사 번호: 09 00 000 5601 XL
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Schraubadapter m.Bef.schraube (250St.)
기사 번호: 09 00 000 5601 XL
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | 나사 어댑터 |
액세서리 설명 | 톱 파트 |
고정용 나사 적용 |
재료 (액세서리) | 아연 다이캐스트 |
---|---|
표면 (액세서리) | 구리 도금 |
니켈 도금 | |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 니켈 |
포장 규격 | 250 |
---|---|
총 중량 | 28.49 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140193314 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
이전 게시물
다음