Schirmbügel Han-Yellock Anbaugeh.seite
기사 번호: 11 12 300 5201
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Schirmbügel Han-Yellock Anbaugeh.seite
기사 번호: 11 12 300 5201
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | 차폐형 프레임 |
액세서리 설명 | Han-Yellock® 30 지원 |
케이블 타이를 사용한 고정용 |
재료 (액세서리) | 강철 |
---|---|
표면 (액세서리) | 아연 도금 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 니켈 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 11.6 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140110120 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
이전 게시물
다음