SHORT LOCKING SCREW 4-40 UNC
기사 번호: 09 67 002 9008
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | D-Sub |
액세서리 유형 | 잠금 나사, 짧은 형 |
액세서리 설명 | 스레드 4-40 UNC |
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
ECHA SCIP 넘버 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 |
포장 규격 | 100 |
---|---|
총 중량 | 2.791 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 73181558 |
GTIN | 5713140088023 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
이전 게시물
다음