Removal Tool Han 200A Crimpcontacts
기사 번호: 09 99 000 0820
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Removal Tool Han 200A Crimpcontacts
기사 번호: 09 99 000 0820
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 공구 |
---|---|
툴 유형 | 제거도구 |
공구 설명 | Han® 200 A 크림프 모듈 지원 |
상세설명 | 체결 측면으로부터의 삽입 |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 45.63 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 82055980 |
GTIN | 5713140107731 |
eCl@ss | 21,049,090.00 |
이전 게시물
다음