Reducer IP68 M32-M25
기사 번호: 19 00 000 5069
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Reducer IP68 M32-M25
기사 번호: 19 00 000 5069
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | 사이즈 감소 |
액세서리 설명 | O-링 적용 |
규격 | M32 |
---|---|
사이즈 감소 | M25 |
재료 (액세서리) | 금속 |
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
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 34.8 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140123656 |
eCl@ss | 27,440,201.00 |
이전 게시물
다음